Menu Procurar

Pés ajustáveis 38.0 mm M10 60.0 mm Preto

Pé nivelador de montagem em ficha com um diâmetro base de 38,0 mm | 1,496 pol. que pode acomodar a montagem de máquinas ou transportadores com um diâmetro de furo compatível de .
Referência da Essentra:

10257913

Número de peça do fabricante:

465524

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,5353 €
1000 + 0,5085 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

107,06 €

200 x 0,5353 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 38.0 mm
Tipo de base Rigid
Comprimento da rosca 60.0 mm
Padrão de rosca compatível Roscas métricas
Tipo de montagem Inserção roscada
Material completo Polipropileno
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos