Menu Procurar

Pés ajustáveis 25.0 mm M8 15.0 mm Preto

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referência da Essentra:

10280775

Número de peça do fabricante:

497505

1722 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
750 - 3749 0,3629 €
3750 + 0,3447 €
Embalagem padrão: 750

Encomendar em múltiplos de 750

Preço total:

272,18 €

750 x 0,3629 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 25.0 mm
Tipo de base Rígido
Comprimento da rosca 15.0 mm
Padrão de rosca compatível Roscas métricas
Tipo de montagem Threaded Insert
Material completo Polipropileno
Cor Preto
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos