Menu Procurar

Pés ajustáveis 34.0 mm M8 38.0 mm Preto

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 34.0 mm | 1.339 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referência da Essentra:

10280782

Número de peça do fabricante:

497506

414 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,8022 €
2500 + 0,7621 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

401,10 €

500 x 0,8022 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 34.0 mm
Tipo de base Rigid
Comprimento da rosca 38.0 mm
Padrão de rosca compatível Roscas métricas
Tipo de montagem Inserção roscada
Material completo Polipropileno
Cor Preto
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos