Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Tipo de base | Cor | Comprimento da rosca | Material completo | Diâmetro da base | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,33 € - 113,48 € | 69 Em stock |
M8
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
242,1675 € - 254,9075 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
27,50 € - 60,80 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10300237 | 38,0487 € - 40,045 € | 4 Em stock |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
26,88 € - 59,42 € | 28 Em stock |
M8
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
79,9625 € - 84,175 € | 38 Em stock |
M20
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,26 € - 69,10 € | 26 Em stock |
M10
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
121,545 € - 127,94 € |
Solicite o prazo de entrega |
M24
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aço inoxidável
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
55,6975 € - 58,635 € | 8 Em stock |
M20
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
33,91 € - 35,6975 € | 32 Em stock |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
41,915 € - 44,12 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
78,98 € - 174,60 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Plástico rígido
|
Preto
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço suave ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
63,3775 € - 66,71 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20 x 2.5
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3 Em stock |
M10 x 1.5
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Solicite o prazo de entrega |
M10 x 1.5
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
57,85 € - 60,89 € |
Solicite o prazo de entrega |
M24 x 3.0
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Aço
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
73,6075 € - 77,48 € | 36 Em stock |
M12 x 1.75
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
15,10 € - 33,39 € | 4 Em stock |
M12 x 1.75
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Solicite o prazo de entrega |
M6 x 1.0
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
1 in
25.4 mm
|
Aço inoxidável
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Solicite o prazo de entrega |
M8 x 1.25
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
1.252 in
31.8 mm
|
Aço
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.