Menu Procurar

Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M10 75.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10252918

Número de peça do fabricante:

462403

112 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 47 40,46 €
48 - 239 19,27 €
240 + 18,31 €
Embalagem padrão: 48

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

40,46 €

1 x 40,46 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 55.0 mm
Capacidade de carga 500.0 kg
Comprimento da rosca 75.0 mm
Material base PA
Tipo de base Giratória de plástico
Código do material 7326909890
Cor Preto
Material completo da rosca Aço inoxidável
Material da rosca Aço inoxidável
Tipo de montagem Tirante roscado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos