Menu Procurar

Pilares de suporte de PCB - fecho snap dois pinos/fecho snap dois pinos/mola

Em produção

Estes suportes únicos funcionam como mola. A peça flexiona e pode oferecer suporte contínuo ao PCB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Tipo de fixação furo A Tudo
Tipo de fixação furo B Tudo
Diâmetro do furo A Tudo
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Tipo de fixação furo B Tipo de fixação furo A Comprimento do espaçador Comprar
0,3164 € - 0,3515 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Fixação por dois dentes de bloqueio
Fixação por dois dentes de bloqueio
15.9 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Acetal UL94 HB Natural

10001394

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,3515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    15.4 mm