Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 6.4 mm Fixação por clipe 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Referência da Essentra:

10487778

Número de peça do fabricante:

REHCBS-4-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 4,5343 €
5000 + 4,3075 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

4.534,30 €

1000 x 4,5343 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por clipe
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 5.1 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 1.8 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.2 - 2.7 mm
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos