Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI - empilhamento

Em stock

Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro do furo A Tudo
Diâmetro do furo B Tudo
Intervalo de espessura do painel B Tudo
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,256 € - 0,2694 € 11405 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
0,256 € - 0,2694 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
0,256 € - 0,2694 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
0,256 € - 0,2694 € 32 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
Apoio Snap Lock 17.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001417

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,256 €

Níveis de stock
11405 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por furo de montagem
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 10.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10001431

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por furo de montagem
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 20.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001424

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por furo de montagem
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10001400

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,256 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por furo de montagem
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm