Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI - Touch Control

Em stock

O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Tipo de fixação furo A Tudo
Tipo de fixação furo B Tudo
Diâmetro do furo A Tudo
Material Tudo
Padrão de inflamabilidade do material Tudo
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Diâmetro do furo A Material Tipo de fixação furo B Intervalo de temperatura operacional Tipo de fixação furo A Comprimento do espaçador Comprar
0,7754 € - 0,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fixação superior de aba vertical
Fixação por dois dentes de bloqueio
30.0 mm
0,7241 € - 0,7622 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fixação superior de aba vertical
Fixação por dois dentes de bloqueio
30.0 mm
0,7754 € - 0,8161 € 1000 Em stock
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fixação superior de aba vertical
Fixação por dois dentes de bloqueio
30.0 mm
Apoio Snap Lock 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10035795

Intervalo de preços
0,8161 € - 0,7754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação superior de aba vertical
  • Funcionalidades especiais
    Mola integrada
  • Diâmetro do Corpo
    9.0 mm
Apoio Snap Lock 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10035818

Intervalo de preços
0,7622 € - 0,7241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação superior de aba vertical
  • Diâmetro do Corpo
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10035801

Intervalo de preços
0,8161 € - 0,7754 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação superior de aba vertical
  • Funcionalidades especiais
    Mola integrada
  • Diâmetro do Corpo
    9.0 mm