Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI - travamento reverso/retenção no borda

Em stock

Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1693 € - 0,1882 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1051 € - 0,1168 € 2385 Em stock
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1105 € - 0,1228 € 870 Em stock
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10166895

Intervalo de preços
0,1882 € - 0,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por ajuste na borda com fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    2.1 mm
  • Comprimento da cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10166888

Intervalo de preços
0,2613 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por ajuste na borda com fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    1.5 mm
  • Comprimento da cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10166901

Intervalo de preços
0,1168 € - 0,1051 €

Níveis de stock
2385 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por ajuste na borda com fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    2.1 mm
  • Comprimento da cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10166871

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1105 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por ajuste na borda com fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    1.5 mm
  • Comprimento da cúpula
    11.9 mm