Menu Procurar

Pilares de suporte - parafusados

Em stock

Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2603 € - 0,2893 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2019 € - 0,2244 € 1996 Em stock
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2128 € - 0,2364 € 2990 Em stock
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2078 € - 0,2309 € 2000 Em stock
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2205 € - 0,245 € 2000 Em stock
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2251 € - 0,2501 € 2000 Em stock
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 7.6 mm UL94 V-2 PA Natural

10159873

Intervalo de preços
0,2893 € - 0,2603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

10159880

Intervalo de preços
0,2244 € - 0,2019 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10159903

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2128 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

10159897

Intervalo de preços
0,2309 € - 0,2078 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (C) #4,M3 Fixação por furo

10159910

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2205 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.9 mm UL94 V-2 PA Natural

10159866

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2251 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm