Menu Procurar

Pino de união

Em produção

Pinos de união em aço inoxidável fabricados para fixadores de união.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • de 3
Cavilha de montagem 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496831


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    76.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10497050


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    73.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496770


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    46.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496794


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    56.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497180


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    100.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm
Cavilha de montagem 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10497258


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    40.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10496992


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    43.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10496985


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    40.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496947


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    72.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496732


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496862


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    31.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497111


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    55.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496923


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    62.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496855


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    27.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496787


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    51.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496916


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    57.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496954


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    77.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497104


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    50.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10496978


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    108.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497159


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    75.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm