Menu Procurar

Pino de união

Em produção

Pinos de união em aço inoxidável fabricados para fixadores de união.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • de 3
Cavilha de montagem 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497159


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    75.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10496978


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    108.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496893


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    47.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496794


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    56.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10497302


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    65.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10497265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    45.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496787


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    51.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496756


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    36.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10497043


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    68.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496855


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    27.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496947


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    72.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496916


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    57.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10497074


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    88.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10497067


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    78.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    3.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496879


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    37.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10496862


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    31.0 mm
  • Diâmetro do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10497289


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    55.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496749


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    30.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm
Cavilha de montagem 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Aço inoxidável

10497135


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    26.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    65.5 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    4.5 mm
Cavilha de montagem 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10496817


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    66.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do pino
    2.5 mm