Menu Procurar

Pistola de rebites

Em stock

Esta pistola de rebites de instalação combinada é adequada para utilizar com rebites de encaixe. Ideal para aplicações só com uma mão, permite reduzir a pressão necessária para a rebitagem até 40%. É possível consegui-lo, uma vez que a força operacional aumenta com a colocação da mão do utilizador em torno da alavanca; esta força beneficia integralmente da alavanca especial com um design ergonómico. Isto torna a instalação de rebites cegos rápida e fácil, mas também confortável.

A pistola de rebites conta com um design robusto que oferece uma rebitagem segura. Também inclui um recetor de mandril para rebites usados. O mecanismo da mandíbula prende o mandril do rebite firmemente depois de partir, que pode ser libertado, premindo mais uma vez a alavanca para a frente. A pressão longa é prática para rebites altamente cegos.

  • Comprimento: 16,2 mm
  • Operação apenas com uma mão
  • Em plástico preto e azul
  • Adequado para a utilização com a nossa gama de rebites cegos de plástico

Esta pistola de rebites também conta com um intervalo de trabalho que é adequado para a utilização com rebites cegos de alumínio até 5 mm de diâmetro e rebites cegos em aço inoxidável ou aço com diâmetros até 4 mm disponíveis noutras fontes comerciais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
273,2023 € - 273,2023 € 1 Em stock
Rebitadeira 16.2 mm (C) 221.0 mm (L)

10390757

Intervalo de preços
273,2023 € - 273,2023 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo de rebite compatível
    cego
  • Tipo de operação
    Hand Operated - Manual
  • Cor
    Azul
  • Material
    Plástico
  • Código do material
    8205598000