Menu Procurar

Pistolas para abraçadeiras

Em stock

As pistolas de abraçadeira oferecem uma instalação rápida e fácil de abraçadeiras. Aperte as duas pontas uma na outra para fazer com que a amarração se enrole e dê resistência à tração na amarração e crie uma fixação segura ao redor dos cabos ou de outra aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura mínima compatível da abraçadeira de cabos Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Comprar
48,7122 € - 51,2826 € Solicite o prazo de entrega aqui
110,2344 € - 116,0312 € Solicite o prazo de entrega aqui
82,7736 € - 87,1318 € 2 Em stock
296,7898 € - 312,4136 € 2 Em stock
7.6 mm
8.9 mm
Pistolas de abraçadeira 2.5 mm 10.0 mm Vermelho

10281697

Intervalo de preços
51,2826 € - 48,7122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Para usar com
    Miniatura;Intermédio;Abraçadeiras de cabo padrão
  • Código do material
    7326909890
Pistolas de abraçadeira Aço inoxidável Preto

10314449

Intervalo de preços
116,0312 € - 110,2344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Abraçadeira de aço inoxidável
  • Código do material
    8205598000
Pistolas de abraçadeira 2.5 mm 5.0 mm Verde

10281666

Intervalo de preços
87,1318 € - 82,7736 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Para usar com
    Miniatura;Intermédio;Abraçadeiras de cabo padrão
  • Código do material
    3926909790
Pistolas de abraçadeira 7.6 mm 8.9 mm Vermelho;Preto

10322338

Intervalo de preços
312,4136 € - 296,7898 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho;Preto
  • Para usar com
    Padrão;Abraçadeiras de cabo de alta resistência
  • Código do material
    3926909790