Menu Procurar

Pistolas para abraçadeiras

Em stock

As pistolas de abraçadeira oferecem uma instalação rápida e fácil de abraçadeiras. Aperte as duas pontas uma na outra para fazer com que a amarração se enrole e dê resistência à tração na amarração e crie uma fixação segura ao redor dos cabos ou de outra aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura mínima compatível da abraçadeira de cabos Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Comprar
280,57 € - 295,34 € 2 Em stock
104,21 € - 109,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
7.9 mm
46,05 € - 48,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
78,25 € - 82,37 € 2 Em stock
Pistolas de abraçadeira 7.6 mm 8.9 mm Vermelho;Preto

10322338

Intervalo de preços
295,34 € - 280,57 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho;Preto
  • Para usar com
    Padrão;Abraçadeiras de cabo de alta resistência
  • Código do material
    3926909790
Pistolas de abraçadeira 4.6 mm 7.9 mm Aço inoxidável Preto

10314449

Intervalo de preços
109,69 € - 104,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Abraçadeira de aço inoxidável
  • Código do material
    8205598000
Pistolas de abraçadeira 2.5 mm 10.0 mm Nylon Vermelho

10281697

Intervalo de preços
48,48 € - 46,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Para usar com
    Padrão;Abraçadeiras de cabo de alta resistência
  • Código do material
    7326909890
Pistolas de abraçadeira 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Azul

10281666

Intervalo de preços
82,37 € - 78,25 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Para usar com
    Miniatura;Intermédio;Abraçadeiras de cabo padrão
  • Código do material
    3926909790