Menu Procurar

Placa de posicionamento

Em stock

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Largura total Altura geral Comprar
0,9964 € - 2,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
2,0582 € - 2,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Aço
25.0 mm
0,3139 € - 0,3307 € 236 Em stock
21.0 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
0,3139 € - 0,3307 € 470 Em stock
22.0 mm
Cinzento
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
Placa de fixação Aço

10273401

Intervalo de preços
2,2044 € - 0,9964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    7318190090
Placa de fixação 50.0 mm 25.0 mm Aço

10273418

Intervalo de preços
2,1666 € - 2,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    7318190090
Placa de fixação 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Intervalo de preços
0,3307 € - 0,3139 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Placa de fixação 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Intervalo de preços
0,3307 € - 0,3139 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Nylon 6/6