Menu Procurar

Placas de atuador

Em stock

As placas de atuador são utilizadas para montagem de trincos de cames. São adequadas para utilização com a maior parte das gamas standard de cames. Quando aplicadas com manípulos de balanço e respetivas varas, os utilizadores beneficiam de um sistema de bloqueio múltiplo.

Dispõem de uma placa de atuador de bloqueio de 3 pontos que permite múltiplos pontos de bloqueio.

  • Fixação por parafuso M5
  • Material: Aço
  • Acabamento: zincado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
1,918 € - 2,8274 € 461 Em stock
Placa de atuador 48.0 mm 24.5 mm Aço Zincado

10097113

Intervalo de preços
2,8274 € - 1,918 €

Níveis de stock
461 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Largura total
    24.5 mm