Menu Procurar

Placas de entrada de cabos

Em stock

As placas de entrada de cabos podem ser facilmente usadas para inserir e vedar cabos de diferentes faixas de diâmetro numa caixa segura. Os fechos de TPE criam uma membrana de "vedação" em redor do cabo, para uma instalação sem esforço e que economiza tempo. Os ganchos de travamento mantêm a placa no lugar (fixação opcional com parafusos M5).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Número de furos Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Material da placa Tudo
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material da placa Número de furos Intervalo de diâmetro de cabo compatível Comprar
63,72 € - 67,08 € 2 Em stock
EPDM
12
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
17
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
0
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
13
63,72 € - 67,08 € 2 Em stock
EPDM
11
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
17
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
29
63,72 € - 67,08 € 117 Em stock
EPDM
14
63,72 € - 67,08 € 112 Em stock
EPDM
22
63,72 € - 67,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
EPDM
23
sistema de entrada de cabos 12 PA Preto

10207406

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Número de furos
    12
  • Configuração do furo
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 17 PA Preto

10207444

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    17
  • Configuração do furo
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 0 PA Preto

10207482

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    0
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 13 PA Preto

10207413

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    13
  • Configuração do furo
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 11 PA Preto

10207390

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Número de furos
    11
  • Configuração do furo
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos;17

10207437

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    17
  • Configuração do furo
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 29 PA Preto

10207475

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    29
  • Configuração do furo
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 14 PA Preto

10207420

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Número de furos
    14
  • Configuração do furo
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 22 PA Preto

10207451

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Número de furos
    22
  • Configuração do furo
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida
sistema de entrada de cabos 23 PA Preto

10207468

Intervalo de preços
67,08 € - 63,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Número de furos
    23
  • Configuração do furo
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Cor
    Preto
  • Material da placa
    EPDM
  • Material completo da flange
    Poliamida