Menu Procurar

Polias de correias redondas

Em stock

Material durável e resistente, adequado para ligações flexíveis entre elementos e vários outros produtos técnicos. Adequado para suspender grampos, rolamentos, rodas dentadas etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Largura da correia Largura da roda Comprar
2,9629 € - 3,1173 € 158 Em stock
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
2,307 € - 2,4287 € 48 Em stock
6.1 mm
11.0 mm
1,2181 € - 1,2824 € 4200 Em stock
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
1,4326 € - 1,5075 € 9538 Em stock
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
Polia de correias redondas 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Intervalo de preços
3,1173 € - 2,9629 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    15.0 mm
  • Largura da correia
    7.6 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Polia de correias redondas 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Intervalo de preços
2,4287 € - 2,307 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Largura da roda
    11.0 mm
  • Largura da correia
    6.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polioximetileno
Polia de correias redondas 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Intervalo de preços
1,2824 € - 1,2181 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    20.0 mm
  • Largura da roda
    7.5 mm
  • Largura da correia
    3.8 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
Polia de correias redondas 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Intervalo de preços
1,5075 € - 1,4326 €

Níveis de stock
9538 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    30.0 mm
  • Largura da roda
    9.0 mm
  • Largura da correia
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Cor
    Natural