Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,1578 € - 0,349 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1484 € - 0,3282 € 1700 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,041 € - 0,0908 € 24000 Em stock
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0798 € - 0,1676 € 21630 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0725 € - 0,1604 € 2100 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,056 € - 0,1238 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1066 € - 0,2356 € 2750 Em stock
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,6186 € - 1,3671 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,6588 € - 1,4563 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0703 € - 0,1554 € 1900 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1565 € - 0,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0494 € - 0,1093 € 340 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6086 € - 1,3454 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1027 € - 0,227 € 1350 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1687 € - 0,3728 € 100 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1268 € - 0,2802 € 410 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0603 € - 0,1333 € 274 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5669 € - 1,2532 € 885 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3405 € - 0,7528 € 1200 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0999 € - 0,1284 € 1500 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Intervalo de preços
0,349 € - 0,1578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Intervalo de preços
0,3282 € - 0,1484 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Patim redondo 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Preto

10338513

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,041 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Preto

10338568

Intervalo de preços
0,1676 € - 0,0798 €

Níveis de stock
21630 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,0725 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,1066 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121337

Intervalo de preços
1,3671 € - 0,6186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121597

Intervalo de preços
1,4563 € - 0,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Intervalo de preços
0,1554 € - 0,0703 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Redonda Inserção de tubo redonda Cinzento LDPE - PIR

10080764

Intervalo de preços
0,3461 € - 0,1565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Intervalo de preços
0,1093 € - 0,0494 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Intervalo de preços
1,3454 € - 0,6086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10079850

Intervalo de preços
0,227 € - 0,1027 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Intervalo de preços
0,3728 € - 0,1687 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Intervalo de preços
0,2802 € - 0,1268 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,0603 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076996

Intervalo de preços
1,2532 € - 0,5669 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121573

Intervalo de preços
0,7528 € - 0,3405 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Intervalo de preços
0,1284 € - 0,0999 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento