Menu Procurar

Ponteiras ovais

Em stock

Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H l Material completo w Comprar
0,2001 € - 0,4424 € 3000 Em stock
24.0 mm
30.0 mm
Cloreto de polivinila
15.0 mm
Virola oval 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Preto

10257258

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Price per piece incl VAT
    0.4924 EUR