Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
0,0405 € - 0,0897 € 10115 Em stock
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1301 € - 0,2876 € 111 Em stock
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0614 € - 0,1359 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0646 € - 0,1428 € 11000 Em stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1737 € - 0,384 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
23.0 mm
1
0,1219 € - 0,2694 € 3550 Em stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,0474 € - 0,1049 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
11.9 mm
1
0,0839 € - 0,1856 € 75680 Em stock
12.0 mm
17.0 mm
0,3975 € - 0,8788 € 45450 Em stock
28.0 mm
32.0 mm
0,0415 € - 0,0918 € 35500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
0,1514 € - 0,3349 € 1400 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
0,0326 € - 0,0722 € 39340 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
0,0681 € - 0,1505 € 4137 Em stock
12.0 mm
17.0 mm
0,1625 € - 0,3594 € 1031 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
0,0504 € - 0,1115 € 224500 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
0,0504 € - 0,1115 € 27550 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
0,3101 € - 0,6856 € 3700 Em stock
28.0 mm
32.0 mm
0,2808 € - 0,6205 € 7425 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
0,0273 € - 0,0605 € 42500 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
0,40 € - 0,8845 € 250 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
  • de 5
Virola cónica 6.3 mm PVC Preto

10104224

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0405 €

Níveis de stock
10115 Em stock
Características
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 9.5 mm PVC Preto

10104354

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,1301 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 6.3 mm Nylon Natural

10140819

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,0614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Virola cónica 4.8 mm PVC Preto

10104217

Intervalo de preços
0,1428 € - 0,0646 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 12.7 mm LDPE - PIR Preto

10104415

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 7.9 mm LDPE - PIR Preto

10105238

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,1219 €

Níveis de stock
3550 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 4.8 mm Nylon Natural

10140826

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Virola cónica 21.0 mm 12.0 mm PVC Branco

10336403

Intervalo de preços
0,1856 € - 0,0839 €

Níveis de stock
75680 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 38.0 mm 28.0 mm PVC Branco

10202654

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
45450 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 14.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10202548

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0415 €

Níveis de stock
35500 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 27.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10202616

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 13.0 mm 5.0 mm PVC Preto

10336458

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0326 €

Níveis de stock
39340 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 21.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10202586

Intervalo de preços
0,1505 € - 0,0681 €

Níveis de stock
4137 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 30.0 mm 20.0 mm PVC Preto

10202531

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
1031 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 16.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10202579

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,0504 €

Níveis de stock
224500 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 16.0 mm 8.0 mm PVC Branco

10336397

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,0504 €

Níveis de stock
27550 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 38.0 mm 28.0 mm PVC Preto

10202647

Intervalo de preços
0,6856 € - 0,3101 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 36.0 mm 25.0 mm PVC Branco

10336373

Intervalo de preços
0,6205 € - 0,2808 €

Níveis de stock
7425 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 11.0 mm 4.0 mm PVC Preto

10202593

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0273 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 41.0 mm 30.0 mm PVC Preto

10202630

Intervalo de preços
0,8845 € - 0,40 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790