HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,1932 € - 0,2034 € 6367 Em stock
Preto
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1293 € - 0,2858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
1
0,1616 € - 0,3573 € 3969 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
1
0,1189 € - 0,2628 € 70009 Em stock
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,2956 € - 0,6535 € 8000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,1958 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
14.5 mm
4
0,4822 € - 1,0662 € 250 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0904 € - 0,1998 € 200 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
1
0,1629 € - 0,3602 € 106 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
1
0,8152 € - 0,857 € 1848 Em stock
Branco
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,3104 € - 0,326 € 9 Em stock
Preto
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
14.5 mm
4
0,1458 € - 0,3224 € 5487 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
18.0 mm
1
0,5072 € - 1,1212 € 5582 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
44.4 mm
27.0 mm
1
0,5873 € - 1,2986 € 90 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
35.5 mm
1
0,0903 € - 0,1995 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0562 € - 0,1243 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2498 € - 0,2623 € 10200 Em stock
Preto
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.0 mm
14.5 mm
4
0,1656 € - 0,366 € 20000 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,1865 € - 0,4125 € 90 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.6 mm
25.0 mm
1
0,625 € - 0,6584 € 76 Em stock
Preto
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
20.0 mm
4
  • de 4
Virola redonda 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10116470

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,1932 €

Níveis de stock
6367 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246863

Intervalo de preços
0,2858 € - 0,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246900

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,1616 €

Níveis de stock
3969 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 10.0 mm PVC Preto

10257203

Intervalo de preços
0,2628 € - 0,1189 €

Níveis de stock
70009 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6535 € - 0,2956 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10116487

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 38.1 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10092705

Intervalo de preços
1,0662 € - 0,4822 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246832

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,0904 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246870

Intervalo de preços
0,3602 € - 0,1629 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403013

Intervalo de preços
0,857 € - 0,8152 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10116524

Intervalo de preços
0,326 € - 0,3104 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10082508

Intervalo de preços
0,3224 € - 0,1458 €

Níveis de stock
5487 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 44.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10092682

Intervalo de preços
1,1212 € - 0,5072 €

Níveis de stock
5582 Em stock
Características
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 50.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093108

Intervalo de preços
1,2986 € - 0,5873 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10070017

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10071144

Intervalo de preços
0,1243 € - 0,0562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10116517

Intervalo de preços
0,2623 € - 0,2498 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 12.0 mm PVC Preto

10257227

Intervalo de preços
0,366 € - 0,1656 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.6 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10082942

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,1865 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10116555

Intervalo de preços
0,6584 € - 0,625 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request