Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,065 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0816 € - 0,1803 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2306 € - 0,5102 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3837 € - 0,848 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,3058 € - 0,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4156 € - 0,9187 € 1000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1512 € - 0,2801 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1528 € - 0,3379 € 600 Em stock
Branco
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2043 € - 0,2151 € 2356 Em stock
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,2608 € - 0,2752 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2071 € - 0,218 € 1292 Em stock
Preto
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,2043 € - 0,2151 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,2642 € - 0,2774 € 9000 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,6611 € - 0,6964 € 26 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,2043 € - 0,2151 € 496 Em stock
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,2043 € - 0,2151 € 39602 Em stock
Preto
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2071 € - 0,218 € 504 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,3283 € - 0,3448 € 9 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,6765 € - 0,7119 € 2570 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,5549 € - 0,5858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
  • de 4
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10104323

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10070024

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 26.9 mm LDPE - PIR Branco

10071267

Intervalo de preços
0,5102 € - 0,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 31.8 mm LDPE - PIR Branco

10084601

Intervalo de preços
0,848 € - 0,3837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 31.7 mm LDPE - PIR Preto

10078716

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,3058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 34.9 mm LDPE - PIR Preto

10092910

Intervalo de preços
0,9187 € - 0,4156 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246856

Intervalo de preços
0,2801 € - 0,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246894

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,1528 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 6.0 mm LDPE - PIR Preto

10116463

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2356 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 13.0 mm LDPE - PIR Preto

10116500

Intervalo de preços
0,2752 € - 0,2608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 3.0 mm LDPE - PIR Preto

10116432

Intervalo de preços
0,218 € - 0,2071 €

Níveis de stock
1292 Em stock
Características
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 8.0 mm LDPE - PIR Preto

10116470

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 14.0 mm LDPE - PIR Preto

10116517

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,2642 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm LDPE - PIR Preto

10116555

Intervalo de preços
0,6964 € - 0,6611 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 5.0 mm LDPE - PIR Preto

10116456

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 4.0 mm LDPE - PIR Preto

10116449

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
39602 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10116487

Intervalo de preços
0,218 € - 0,2071 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10116524

Intervalo de preços
0,3448 € - 0,3283 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10116562

Intervalo de preços
0,7119 € - 0,6765 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.0 mm LDPE - PIR Preto

10116548

Intervalo de preços
0,5858 € - 0,5549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto