Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,673 € - 0,7086 € 20 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,766 € - 0,8067 € 1674 Em stock
Preto
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,4258 € - 0,448 € 1802 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,6375 € - 0,6709 € 1266 Em stock
Preto
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,9614 € - 1,0126 € 200 Em stock
Preto
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6772 € - 0,7126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
0,7796 € - 0,8203 € 1000 Em stock
Preto
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,533 € - 0,5622 € 309 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,512 € - 0,5372 € 1691 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,7608 € - 0,8004 € 1193 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,5852 € - 0,6166 € 1300 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,857 € - 0,9028 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,8151 € - 0,8579 € 829 Em stock
Preto
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,5644 € - 0,5936 € 1529 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
  • de 4
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402993

Intervalo de preços
0,7086 € - 0,673 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 12.0 mm PVC Preto

10404300

Intervalo de preços
0,8067 € - 0,766 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10402962

Intervalo de preços
0,448 € - 0,4258 €

Níveis de stock
1802 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 10.0 mm PVC Preto

10404294

Intervalo de preços
0,6709 € - 0,6375 €

Níveis de stock
1266 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 20.0 mm PVC Preto

10404331

Intervalo de preços
1,0126 € - 0,9614 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403020

Intervalo de preços
0,7126 € - 0,6772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 16.0 mm PVC Preto

10404317

Intervalo de preços
0,8203 € - 0,7796 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10402986

Intervalo de preços
0,5622 € - 0,533 €

Níveis de stock
309 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402979

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,512 €

Níveis de stock
1691 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403044

Intervalo de preços
0,8004 € - 0,7608 €

Níveis de stock
1193 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402955

Intervalo de preços
0,6166 € - 0,5852 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403037

Intervalo de preços
0,9028 € - 0,857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 18.0 mm PVC Preto

10404324

Intervalo de preços
0,8579 € - 0,8151 €

Níveis de stock
829 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403006

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,5644 €

Níveis de stock
1529 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790