Menu Procurar

Porca cega - metal

Em stock

As porcas cegas são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Material Altura geral Comprar
1,0988 € - 1,1561 € 894 Em stock
M6
10.0 mm
Aço suave
12.0 mm
0,6234 € - 0,6566 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Aço suave
5.1 mm
2,764 € - 2,9068 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
3,7806 € - 3,9794 € 412 Em stock
M8
13.0 mm
Aço suave
15.0 mm
0,8223 € - 0,8644 € 2900 Em stock
M5
8.0 mm
Aço suave
10.0 mm
0,6454 € - 0,6786 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço suave
8.0 mm
33,2575 € - 35,0135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
43.0 mm
Aço inoxidável
40.0 mm
19,707 € - 20,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
31.0 mm
Aço inoxidável
28.0 mm
10,7664 € - 11,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
12,0378 € - 12,6683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Aço inoxidável
17.0 mm
19,707 € - 20,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
31.0 mm
Aço inoxidável
28.0 mm
12,0378 € - 12,6683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
19.0 mm
Aço inoxidável
17.0 mm
10,7664 € - 11,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
15.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Aço inoxidável
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
25.0 mm
Aço inoxidável
23.0 mm
20,4157 € - 21,5053 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
36.0 mm
Aço inoxidável
34.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
25.0 mm
Aço inoxidável
23.0 mm
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Aço suave

10180198

Intervalo de preços
1,1561 € - 1,0988 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
Porca cega M3 5.5 mm 5.1 mm Aço suave

10180167

Intervalo de preços
0,6566 € - 0,6234 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    5.1 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10326626

Intervalo de preços
2,9068 € - 2,764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma da porca
    Hexagonal
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Aço suave

10180204

Intervalo de preços
3,9794 € - 3,7806 €

Níveis de stock
412 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Aço suave

10180181

Intervalo de preços
0,8644 € - 0,8223 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Aço suave

10180174

Intervalo de preços
0,6786 € - 0,6454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
Porca cega M24 43.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10352373

Intervalo de preços
35,0135 € - 33,2575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    43.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M14 31.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

10352342

Intervalo de preços
20,7437 € - 19,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M4 15.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10352281

Intervalo de preços
11,3418 € - 10,7664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M6 19.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10352304

Intervalo de preços
12,6683 € - 12,0378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M16 31.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

10352359

Intervalo de preços
20,7437 € - 19,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M5 19.0 mm 17.0 mm Aço inoxidável

10352298

Intervalo de preços
12,6683 € - 12,0378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M3 15.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10352274

Intervalo de preços
11,3418 € - 10,7664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M8 25.0 mm 23.0 mm Aço inoxidável

10352311


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M12 25.0 mm 23.0 mm Aço inoxidável

10352335


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M20 36.0 mm 34.0 mm Aço inoxidável

10352366

Intervalo de preços
21,5053 € - 20,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável
Porca cega M10 25.0 mm 23.0 mm Aço inoxidável

10352328


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço inoxidável