Menu Procurar

Porca recartilhada de aperto manual - plástico/cone

Em stock

Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas. Disponível em design cónico ou padrão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprar
0,2772 € - 0,2918 € 499 Em stock
1.25 mm
M8
0,218 € - 0,2295 € 1675 Em stock
1.0 mm
M6
0,2364 € - 0,249 € 2004 Em stock
0.8 mm
M5
0,2251 € - 0,2476 € 38727 Em stock
0.7 mm
M4
0,673 € - 0,7085 € 14 Em stock
1.0 mm
M6
0,8506 € - 0,8945 € 800 Em stock
1.25 mm
M8
0,7284 € - 0,766 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
0,6751 € - 0,7106 € 137 Em stock
0.7 mm
M4
Porca serrilhada cónica M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10061435

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10061428

Intervalo de preços
0,2295 € - 0,218 €

Níveis de stock
1675 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10061411

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2364 €

Níveis de stock
2004 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica;M4;16.0 mm;(D);12.0 mm;(A);Nylon;Natural

10061404

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,2251 €

Níveis de stock
38727 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404461

Intervalo de preços
0,7085 € - 0,673 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404478

Intervalo de preços
0,8945 € - 0,8506 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404454

Intervalo de preços
0,766 € - 0,7284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm
Porca serrilhada cónica M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404447

Intervalo de preços
0,7106 € - 0,6751 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro exterior do lábio
    14.0 mm
  • Altura do lábio
    1.0 mm