Menu Procurar

Porcas de bloqueio e flange - metal

Em stock

Uma porca de flange é uma porca sextavada com uma flange na base, atuando como uma anilha integrada. Espalha a carga e evita danos à peça, além de reduzir o risco de afrouxamento da porca na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da flange Tamanho da rosca Material Altura geral Comprar
0,0913 € - 0,0961 € 384 Em stock
M6
Aço
6.0 mm
0,0729 € - 0,0767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço
5.0 mm
0,0751 € - 0,0791 € 13600 Em stock
M4
Aço
4.6 mm
0,0767 € - 0,0806 € 8000 Em stock
M3
Aço
4.0 mm
porca aninha M6 10.0 mm Aço Natural

10240557

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0913 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Superfície de contacto
    Flat
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
porca aninha M5 8.0 mm Aço Natural

10240540

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Superfície de contacto
    Flat
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
porca aninha M4 7.0 mm Aço Natural

10240533

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0751 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Superfície de contacto
    Flat
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
porca aninha M3 5.5 mm Aço Natural

10240526

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0767 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Superfície de contacto
    Flat
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco