Menu Procurar

Porcas de bronze flangeadas

Em stock

As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.

Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Comprar
39,5198 € - 52,7001 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
33,1941 € - 44,2588 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
50,9018 € - 67,8691 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
58,2536 € - 72,8196 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
57,7882 € - 72,2378 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
55,9264 € - 69,9107 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
77,6961 € - 91,4054 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
39,8054 € - 53,0703 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
38,3562 € - 51,1451 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
26,5299 € - 35,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
74,766 € - 93,4575 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
26,9213 € - 35,8915 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
28,2118 € - 37,6051 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
79,9281 € - 94,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
665,8702 € - 739,8535 € Solicite o prazo de entrega aqui
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
36,0713 € - 48,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
80,6686 € - 100,8516 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
87,1424 € - 102,5124 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
77,5163 € - 96,8848 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
47,8976 € - 63,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • de 4
Porca flangeada TR16 x 4 35.0 Bronze

20146689

Intervalo de preços
52,7001 € - 39,5198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR14 x 3 35.0 Bronze

20146658

Intervalo de preços
44,2588 € - 33,1941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Intervalo de preços
67,8691 € - 50,9018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR20 x 8 44.0 Bronze

20146764

Intervalo de preços
72,8196 € - 58,2536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR24 x 5 44.0 Bronze

20146818

Intervalo de preços
72,2378 € - 57,7882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR20 x 4 44.0 Bronze

20146740

Intervalo de preços
69,9107 € - 55,9264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR28 x 5 46.0 Bronze

20146863

Intervalo de preços
91,4054 € - 77,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR12 x 3 35.0 Bronze

20146634

Intervalo de preços
53,0703 € - 39,8054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR14 x 6 35.0 Bronze

20146672

Intervalo de preços
51,1451 € - 38,3562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Intervalo de preços
35,3732 € - 26,5299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR20 x 4 44.0 Bronze

20146757

Intervalo de preços
93,4575 € - 74,766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR10 x 2 25.0 Bronze

20146610

Intervalo de preços
35,8915 € - 26,9213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR12 x 3 35.0 Bronze

20146627

Intervalo de preços
37,6051 € - 28,2118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR28 x 10 46.0 Bronze

20146856

Intervalo de preços
94,0393 € - 79,9281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR70 x 10 105.0 Bronze

20147075

Intervalo de preços
739,8535 € - 665,8702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR14 x 3 24.0 Bronze

20147143

Intervalo de preços
48,0986 € - 36,0713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR24 x 5 44.0 Bronze

20146825

Intervalo de preços
100,8516 € - 80,6686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR30 x12 46.0 Bronze

20146887

Intervalo de preços
102,5124 € - 87,1424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca flangeada TR22 x 5 44.0 Bronze

20146795

Intervalo de preços
96,8848 € - 77,5163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca flangeada TR16 x 4 35.0 Bronze

20146696

Intervalo de preços
63,86 € - 47,8976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda