Menu Procurar

Porcas de orelhas (wing e fly) - porcas de orelhas (fly) de metal

Em stock

As porcas com orelhas têm patilhas que dão uma aderência extra e permitem uma instalação e remoção fáceis, rápidas e sem ferramentas. Temos porcas com orelhas (Fly Nuts) disponíveis em rosca métrica padrão e em aço macio galvanizado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura geral Envergadura Comprar
0,6876 € - 0,7232 € 34604 Em stock
M4
Aço
8.6 mm
17.6 mm
0,9614 € - 1,0116 € 6525 Em stock
M5
Aço
11.0 mm
22.5 mm
0,999 € - 1,0534 € 1736 Em stock
M6
Aço
13.6 mm
27.8 mm
0,788 € - 0,8298 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Aço
8.6 mm
17.6 mm
1,5236 € - 1,6052 € 1523 Em stock
M8
Aço
14.8 mm
30.3 mm
Porca de orelhas M4 8.6 mm 17.6 mm Aço Natural

10180235

Intervalo de preços
0,7232 € - 0,6876 €

Níveis de stock
34604 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Envergadura
    17.6 mm
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de orelhas M5 11.0 mm 22.5 mm Aço Natural

10180259

Intervalo de preços
1,0116 € - 0,9614 €

Níveis de stock
6525 Em stock
Características
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Envergadura
    22.5 mm
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de orelhas M6 13.6 mm 27.8 mm Aço Natural

10180273

Intervalo de preços
1,0534 € - 0,999 €

Níveis de stock
1736 Em stock
Características
  • Altura geral
    13.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Envergadura
    27.8 mm
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de orelhas;M38.6 mm

10180211

Intervalo de preços
0,8298 € - 0,788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Envergadura
    17.6 mm
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de orelhas M8 14.8 mm 30.3 mm Aço Natural

10180297

Intervalo de preços
1,6052 € - 1,5236 €

Níveis de stock
1523 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Envergadura
    30.3 mm
  • Material
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco