Menu Procurar

Porcas de plástico em U

Em stock

Uma gama de porcas em U que se podem montar nas arestas. Deslizam facilmente nas arestas de materiais de folha finos e painéis.

Estas porcas podem ser utilizadas como uma solução alternativa aos componentes roscados e fixadores de apertar. Estão disponíveis num vasto leque de estilos de montagem diferentes de acordo com as necessidades do seu projeto. incluindo: montagem em aresta de painel, montagem em canto de painel aresta com aresta e montagem de painel aresta com aresta.

Os tamanhos de rosca incluem M5 e M6.

  • Material: poliamida (PA)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Espessura máxima do painel Comprar
1,3733 € - 1,4456 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0,3141 € - 0,3306 € 10000 Em stock
M6
0,1959 € - 0,2062 € 3354 Em stock
M6
0,6436 € - 0,6774 € 850 Em stock
M6
0,3141 € - 0,3306 € 7198 Em stock
M5
0,4955 € - 0,5216 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Inserção de borda da chapa 27.0 mm (C) PA Preto

10303139

Intervalo de preços
1,4456 € - 1,3733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Montagem em borda do painel
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    27.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Inserção de borda da chapa 29.0 mm (C) PA Preto

10303115

Intervalo de preços
0,3306 € - 0,3141 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Montagem em borda do painel
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    29.0 mm
  • Largura total
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Inserção de borda da chapa 20.5 mm (C) PA Preto

10303146

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
3354 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Montagem em borda do painel
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    20.5 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Inserção de borda da chapa 23.0 mm (C) PA Preto

10435984

Intervalo de preços
0,6774 € - 0,6436 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Montagem em canto do painel de borda a borda
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    23.0 mm
  • Largura total
    31.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Inserção de borda da chapa 33.0 mm (C) PA Preto

10303122

Intervalo de preços
0,3306 € - 0,3141 €

Níveis de stock
7198 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Montagem em canto do painel de borda a borda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    33.0 mm
  • Largura total
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Inserção de borda da chapa 32.5 mm (C) PA Preto

10435991

Intervalo de preços
0,5216 € - 0,4955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Montagem em painel de ponta a ponta
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    32.5 mm
  • Largura total
    31.5 mm
  • Material completo
    Poliamida