Menu Procurar

Porca de encaixe rápido M3 6.9 mm PA66 Preto

Este fixador de porca Kwik é fabricado em nylon preto e foi concebido para fornecer um método de aperto rápido e seguro. Para instalar, pressione a porca ao longo do comprimento de um rebite roscado e, em seguida, rode a 180 graus para fixar na posição.
Referência da Essentra:

10215289

Número de peça do fabricante:

1442504

77566 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,145 €
5000 + 0,1378 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 6.9 mm
Diâmetro exterior 8.2 mm
Altura geral 4.2 mm
Altura do lábio 2.1 mm
Tamanho da rosca M3
Cor Preto
Código do material 3926909790
Material PA66
Forma da porca Colar sextavado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos