Menu Procurar

Porcas de solda de mascaramento

Em stock

As porcas soldadas incluem uma rosca e é vital que esta rosca evite o revestimento a pó ou qualquer tratamento de superfície. A nossa gama de tampões de isolamento para puxar foi concebida especialmente para isolar furos não roscados e é adequada para o isolamento de porcas soldadas.

Estas tampas de mascaramento para porcas soldadas contam com uma patilha para puxar que permite a remoção rápida e fácil. O corpo do tampão inclui dentes que se fixam a uma rosca, garantindo um ajuste positivo, que mantém o isolamento seguro. O material de silicone deste mascaramento para porcas soldadas é resistente aos químicos e é dotado de elasticidade para garantir um melhor ajuste na sua aplicação.

  • Material: Silicone
  • Cores: preto, azul, vermelho e amarelo
  • Temperatura máxima de funcionamento: 250 C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D HD h Thread Sizes (All) Cor d1 d2 Comprar
0,212 € - 0,2231 € 2966 Em stock
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Azul
8.6 mm
9.9 mm
0,3265 € - 0,3437 € 13513 Em stock
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Vermelho
10.3 mm
11.9 mm
0,1619 € - 0,1704 € 14228 Em stock
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Amarelo
6.9 mm
7.8 mm
0,1356 € - 0,1427 € 3337 Em stock
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Preto
4.5 mm
5.5 mm
Porcas de solda de mascaramento (Di) Azul Silicone

10359693

Intervalo de preços
0,2231 € - 0,212 €

Níveis de stock
2966 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Porcas de solda de mascaramento (Di) Vermelho Silicone

10359709

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3265 €

Níveis de stock
13513 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Porcas de solda de mascaramento (Di) Amarelo Silicone

10359686

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1619 €

Níveis de stock
14228 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Porcas de solda de mascaramento (Di) Preto Silicone

10359679

Intervalo de preços
0,1427 € - 0,1356 €

Níveis de stock
3337 Em stock
Características
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm