Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - metal

Em stock

As porcas sextavadas padrão são uma das porcas mais comuns disponíveis e são utilizadas com âncoras, parafusos (para porcas), pernos, varas roscadas e em qualquer outro fixador que possua roscas de parafuso maquinadas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Comprar
0,0279 € - 0,0294 € 56470 Em stock
M4
7.0 mm
0,1582 € - 0,1667 € 786 Em stock
M8
13.0 mm
0,0287 € - 0,0302 € 3000 Em stock
M5
8.0 mm
0,0229 € - 0,0241 € 1977 Em stock
M3
5.5 mm
0,0956 € - 0,1006 € 7478 Em stock
M6
10.0 mm
Porca sextavada M4 7.0 mm Aço suave

10180129

Intervalo de preços
0,0294 € - 0,0279 €

Níveis de stock
56470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Material completo
    Aço suave
Porca sextavada M8 13.0 mm Aço suave

10180150

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1582 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Material completo
    Aço suave
Porca sextavada M5 8.0 mm Aço suave

10180136

Intervalo de preços
0,0302 € - 0,0287 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Material completo
    Aço suave
Porca sextavada M3 5.5 mm Aço suave

10180112

Intervalo de preços
0,0241 € - 0,0229 €

Níveis de stock
1977 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Material completo
    Aço suave
Porca sextavada M6 10.0 mm Aço suave

10180143

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0956 €

Níveis de stock
7478 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Material completo
    Aço suave