Menu Procurar

Natural PA #4-40 Porca sextavada padrão

Uma porca hexagonal fabricada em policarbonato transparente (PC), que resulta numa solução de fixação resistente e agradável à vista com uma boa resistência à temperatura. O policarbonato é uma excelente opção para aplicações nos setores elétrico, de retalho e de Pontos de venda.
Referência da Essentra:

10108970

Número de peça do fabricante:

HN-4-40-01

1108 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2226 €
5000 + 0,2116 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

222,60 €

1000 x 0,2226 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca #4-40
Distância entre superfícies 6.2 mm
Altura geral 2.4 mm
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos