Menu Procurar

Posicionadores com mola retráctil - anel de puxar

Em stock

Êmbolo em mola com anilha para puxar, que também permite a retração manual. O design conta com uma caixa niquelada e um pino em aço inoxidável.

A anilha para puxar proporciona uma forma prática de levantar o êmbolo. Estes êmbolos são ideais para a localização, posicionamento e fixação. As aplicações comuns incluem equipamentos de ginásio, tais como aparelhos com pesos.

Os tamanhos da rosca incluem M6, M8, M10 e M12.

  • Material da caixa: aço niquelado
  • Material do pino: aço inoxidável

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do corpo da rosca Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro Comprar
4,028 € - 4,238 € 70 Em stock
M10
6.0
3,22 € - 3,392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.0
3,22 € - 3,392 € 3585 Em stock
M6
4.0
5,57 € - 5,862 € 185 Em stock
M12
8.0
Êmbolo de mola 24.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10270950

Intervalo de preços
4,238 € - 4,028 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Tipo de pega
    Puxador de anel
  • Comprimento do corpo da rosca
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    18.0 N
  • Força final inicial
    6.0 N
Êmbolo de mola 18.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

10270943

Intervalo de preços
3,392 € - 3,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Tipo de pega
    Puxador de anel
  • Comprimento do corpo da rosca
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    29.0 N
  • Força final inicial
    8.0 N
Êmbolo de mola 14.0 mm M6 Aço inoxidável Cinzento

10270936

Intervalo de preços
3,392 € - 3,22 €

Níveis de stock
3585 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Tipo de pega
    Puxador de anel
  • Comprimento do corpo da rosca
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    14.0 N
  • Força final inicial
    5.0 N
Êmbolo de mola 30.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10270967

Intervalo de preços
5,862 € - 5,57 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Tipo de pega
    Puxador de anel
  • Comprimento do corpo da rosca
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    18.0 N
  • Força final inicial
    7.0 N