Menu Procurar

Êmbolo esférico 5.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Referência da Essentra:

10211052

Número de peça do fabricante:

1337674

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,2688 €
250 + 3,1058 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

163,44 €

50 x 3,2688 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do corpo da rosca 3.0 mm
Binário Mínimo 10.0 N
Binário Mínimo 3.0 N
Diâmetro do nariz 4.0 mm
Largura 0.9 mm
Tamanho do corpo da rosca 3.0 mm
Tipo de pega Punho com cavilha de mola
Material da esfera Aço inoxidável
Material do corpo Aço inoxidável
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro 5.0
Tipo 1
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos