10211076
1337676
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 3,7452 € |
250 + | 3,5572 € |
Comprimento do corpo da rosca | 5.0 mm |
---|---|
Comprimento do corpo da rosca | 0.197 in |
Binário Mínimo | 18.0 N |
Binário Mínimo | 18.0 N |
Binário Mínimo | 7.0 N |
Binário Mínimo | 7.0 N |
Diâmetro do nariz | 6.0 mm |
Diâmetro do nariz | 0.236 in |
Largura | 1.0 mm |
Largura | 0.039 in |
Tamanho do corpo da rosca | 5.0 mm |
Tipo de pega | Punho com cavilha de mola |
Material da esfera | Aço inoxidável |
Material do corpo | Aço inoxidável |
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro | 7.0 |
Tipo | 1 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.