Menu Procurar

Êmbolo esférico 13.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Referência da Essentra:

10211090

Número de peça do fabricante:

1337678

1671 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 4,6356 €
125 + 4,4036 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

115,89 €

25 x 4,6356 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do corpo da rosca 8.5 mm
Binário Mínimo 37.0 N
Binário Mínimo 16.0 N
Diâmetro do nariz 10.0 mm
Largura 1.7 mm
Tamanho do corpo da rosca 8.5 mm
Tipo de pega Punho com cavilha de mola
Material da esfera Aço inoxidável
Material do corpo Aço inoxidável
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro 13.0
Tipo 1
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos