Menu Procurar

Êmbolo esférico 16.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Referência da Essentra:

10211106

Número de peça do fabricante:

1337679

70 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 4,9116 €
125 + 4,6668 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

122,79 €

25 x 4,9116 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do corpo da rosca 10.0 mm
Binário Mínimo 56.0 N
Binário Mínimo 16.0 N
Diâmetro do nariz 12.0 mm
Largura 2.5 mm
Tamanho do corpo da rosca 10.0 mm
Tipo de pega Punho com cavilha de mola
Material da esfera Aço inoxidável
Material do corpo Aço inoxidável
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro 16.0
Tipo 1
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos