Menu Procurar

Proteção USB contra o pó

Em stock

Os tampões USB e RJ são usados para proteger a entrada contra entrada de sujidade e humidade nos terminais não utilizados. A gama vem em vários formatos e tamanhos para se adequar às específicações da aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 Cor Material H L1 Tipo Tipo de conector Comprar
0,3655 € - 0,3847 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
0,3099 € - 0,3263 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,193 € - 0,2031 € 7469 Em stock
Preto
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,1807 € - 0,1902 € 1995 Em stock
Preto
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,4612 € - 0,4612 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
0,2682 € - 0,2824 € 18 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Duplo-D
0,4378 € - 0,4609 € 6973 Em stock
Preto
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,081 € - 0,0853 € 8000 Em stock
Preto
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,2501 € - 0,2634 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha de silicone
8.3 mm
11.8 mm
0,2432 € - 0,256 € 14244 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,2002 € - 0,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Duplo-D
0,2321 € - 0,2444 € 6142 Em stock
Cinzento
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Duplo-D
0,1253 € - 0,1319 € 480 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Duplo-D
0,0997 € - 0,1049 € 8400 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Duplo-D
0,2083 € - 0,2194 € 502 Em stock
Preto
Borracha de silicone
13.0 mm
6.7 mm
Tampa USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Cinzento

10311141

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de conector
    USB-B
  • Tipo
    3
  • Tipo de furo
    Quadrado
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Cinzento
Tampa USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Preto

10108321

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de conector
    RJ45
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Tampa USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Preto

10311110

Intervalo de preços
0,2031 € - 0,193 €

Níveis de stock
7469 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    RJ45
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Preto
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Tampa USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Preto

10311103

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    RJ11
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Preto
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Tampa USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10464717

Intervalo de preços
0,4612 € - 0,4612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Tampa USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Preto

10107997

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    Duplo-D
  • Tipo
    1
  • Tipo de furo
    Quadrado
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampa USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Preto

10311127

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4378 €

Níveis de stock
6973 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    USB-A
  • Tipo
    3
  • Tipo de furo
    Quadrado
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampa USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Preto

10108314

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,081 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    RJ11
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Tampa USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Borracha de silicone Preto

10311134

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Tampa USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10108031

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
14244 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Tampa USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Preto

10108024

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de conector
    Duplo-D
  • Tipo
    1
  • Tipo de furo
    Retângulo
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampa USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Cinzento

10108000

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
6142 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    Duplo-D
  • Tipo
    1
  • Tipo de furo
    Retângulo
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Cinzento
Tampa USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Preto

10108048

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,1253 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    Duplo-D
  • Tipo
    1
  • Tipo de furo
    Retângulo
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampa USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Preto

10108017

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0997 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Tipo de conector
    Duplo-D
  • Tipo
    1
  • Tipo de furo
    Retângulo
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampa USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Borracha de silicone Preto

10340462

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,2083 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm