Menu Procurar

Protetor de borda

Em stock

Protetores de borda aumentam a força de empilhamento, estabilizam e dão suporte a produtos durante o transporte, o manuseio e o armazenamento. Os nossos protetores estão disponíveis numa variedade de materiais e estilos para proteção de cintas plásticas e cantos expostos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W SW W2 Cor Material h Tipo Comprar
0,2116 € - 0,4676 € 569 Em stock
Natural
Polietileno de baixa densidade
0,1175 € - 0,2597 € 14496 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,3377 € - 0,3555 € 836 Em stock
Preto
HDPE
0,1234 € - 0,2727 € 1998 Em stock
Preto
PP
0,1932 € - 0,2033 € 990 Em stock
Preto
PP
0,1203 € - 0,2657 € 543 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1008 € - 0,2228 € 8734 Em stock
Preto
PP
0,2943 € - 0,3098 € 1800 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,2392 € - 0,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Polietileno de baixa densidade
0,4349 € - 0,4578 € 1000 Em stock
Natural
Polietileno de baixa densidade
0,1199 € - 0,2652 € 990 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,0654 € - 0,1447 € 4765 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
1,825 € - 1,9225 € 30 Em stock
130.0 mm
50.0 mm
Preto
PP
88.0 mm
1
5,9775 € - 6,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
50.0 mm
177.0 mm
Preto
PP
135.0 mm
2
2,155 € - 2,2675 € 2 Em stock
135.0 mm
50.0 mm
Preto
PP
90.0 mm
3
2,155 € - 2,2675 € Solicite o prazo de entrega aqui
135.0 mm
70.0 mm
Preto
PP
90.0 mm
4
0,0635 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,4113 € - 0,9091 € 1111 Em stock
Natural
Polietileno de baixa densidade
Protetor de borda 28.0 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10069059

Intervalo de preços
0,4676 € - 0,2116 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073643

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,1175 €

Níveis de stock
14496 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 19.0 mm 51.0 mm HDPE Preto

10069493

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
836 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073650

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1234 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073681

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Heavy Duty
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073636

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1203 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073667

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,1008 €

Níveis de stock
8734 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.3 mm 43.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10106365

Intervalo de preços
0,3098 € - 0,2943 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.3 mm 43.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10104545

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 55.0 mm 65.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10106396

Intervalo de preços
0,4578 € - 0,4349 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Heavy Duty
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 28.0 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10106372

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,1199 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073612

Intervalo de preços
0,1447 € - 0,0654 €

Níveis de stock
4765 Em stock
Características
  • Slot Type
    No Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287637

Intervalo de preços
1,9225 € - 1,825 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • h
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • Tipo
    1
  • Slot Type
    Slot
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287644

Intervalo de preços
6,29 € - 5,9775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    135.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • Tipo
    2
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287651

Intervalo de preços
2,2675 € - 2,155 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • h
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Tipo
    3
  • Slot Type
    Slot
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287668

Intervalo de preços
2,2675 € - 2,155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Tipo
    4
  • Slot Type
    Slot
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073629

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 35.8 mm 64.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10106921

Intervalo de preços
0,9091 € - 0,4113 €

Níveis de stock
1111 Em stock
Características
  • Slot Type
    Slot
  • Estilo
    Standard
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790