Menu Procurar

Protetores de cantos

Em stock

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
  • It is simple to install and remove by pushing it.
  • Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.
Material: LDPE, PP Colour: White, Black Series Code: SR1041

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T L Cor t Material Tipo Comprar
0,1073 € - 0,1129 € 797 Em stock
4.0 mm
45.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,8492 € - 0,894 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
1,1563 € - 1,2181 € 225 Em stock
30.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,9245 € - 0,9731 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
6
0,784 € - 0,825 € 2500 Em stock
28.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,8741 € - 0,9202 € 225 Em stock
40.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
1,3421 € - 1,4128 € 300 Em stock
40.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,7019 € - 0,7387 € 175 Em stock
20.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,378 € - 0,3979 € 1400 Em stock
40.0 mm
45.0 mm
Branco
LDPE - PIR
4
0,8255 € - 0,869 € 223 Em stock
32.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,9342 € - 0,9833 € 225 Em stock
47.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,3393 € - 0,3566 € 498 Em stock
35.0 mm
55.0 mm
Preto
15.0 mm
PP
5
0,8073 € - 0,8504 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,7116 € - 0,7489 € 2875 Em stock
60.0 mm
70.0 mm
Preto
35.0 mm
PP
5
0,2003 € - 0,2109 € 160 Em stock
60.0 mm
45.0 mm
Preto
35.0 mm
PP
5
1,0899 € - 1,1475 € 5763 Em stock
3.0 mm
45.0 mm
Branco
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,6198 € - 0,6524 € 3097 Em stock
22.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6808 € - 0,7167 € 2957 Em stock
1.2 mm
32.0 mm
Branco
0.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,4265 € - 0,4493 € 900 Em stock
6.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6186 € - 0,6511 € 1010 Em stock
15.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
  • de 3
Protetor de canto 4.0 mm (GP)

10074725

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1073 €

Níveis de stock
797 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 38.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361030

Intervalo de preços
0,894 € - 0,8492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10361078

Intervalo de preços
1,2181 € - 1,1563 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 6 - Aberto 34.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361115

Intervalo de preços
0,9731 € - 0,9245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6
  • Estilo
    Open Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361009

Intervalo de preços
0,825 € - 0,784 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361047

Intervalo de preços
0,9202 € - 0,8741 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10361085

Intervalo de preços
1,4128 € - 1,3421 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 4 - Alta resistência 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10361061

Intervalo de preços
0,7387 € - 0,7019 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 4 - Alta resistência 40.0 mm LDPE - PIR Branco

10103432

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 32.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361023

Intervalo de preços
0,869 € - 0,8255 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 47.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361054

Intervalo de preços
0,9833 € - 0,9342 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 5 - Expansível 35.0 mm PP Preto

10361092

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,3393 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Estilo
    Expandable Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10361016

Intervalo de preços
0,8504 € - 0,8073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 5 - Expansível 60.0 mm PP Preto

10361108

Intervalo de preços
0,7489 € - 0,7116 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Estilo
    Expandable Protector
Protetor de canto 5 - Expansível 60.0 mm PP Preto

10082034

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Estilo
    Expandable Protector
Protetor de canto 1 - Protetor padrão 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360873

Intervalo de preços
1,1475 € - 1,0899 €

Níveis de stock
5763 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Estilo
    Standard Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360972

Intervalo de preços
0,6524 € - 0,6198 €

Níveis de stock
3097 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 1 - Protetor padrão 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360866

Intervalo de preços
0,7167 € - 0,6808 €

Níveis de stock
2957 Em stock
Características
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Estilo
    Standard Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360903

Intervalo de preços
0,4493 € - 0,4265 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360941

Intervalo de preços
0,6511 € - 0,6186 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto