Menu Procurar

Protetores de cantos

Em produção

Corner Protectors are used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage. Their capacity to withstand regular wear and tear gives them remarkable durability and reliability. Whilst their design ensures a snug and secure fit that is simple to install and remove by pushing it. Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.

These protectors are offered in standard, open, expandable, heavy duty, and three way corner styles.

  • Material: LDPE, PP
  • Colour: Black, White, Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expansível
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T L Cor t Material Tipo Comprar
0,1892 € - 0,1991 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1893 € - 0,1994 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1891 € - 0,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,3442 € - 0,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
70.0 mm
Preto
35.0 mm
Polietileno de baixa densidade
6
0,2892 € - 0,3043 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,1893 € - 0,1994 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1034 € - 0,1088 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
45.0 mm
Branco
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1891 € - 0,1991 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1891 € - 0,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1893 € - 0,1994 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4272 € - 0,4493 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,1892 € - 0,1991 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4269 € - 0,4495 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
4
0,1891 € - 0,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,2115 € - 0,2226 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
2
  • de 3
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081891

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081976

Intervalo de preços
0,1994 € - 0,1893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081952

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 6 - Aberto 34.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10101544

Intervalo de preços
0,3624 € - 0,3442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    6
  • Estilo
    Open Protector
Protetor de canto 4 - Alta resistência 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10074558

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10082003

Intervalo de preços
0,1994 € - 0,1893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 1 - Protetor padrão 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10084564

Intervalo de preços
0,1088 € - 0,1034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Estilo
    Standard Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081914

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,1891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081945

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 32.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081983

Intervalo de preços
0,1994 € - 0,1893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10102282

Intervalo de preços
0,4493 € - 0,4272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081877

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10494424

Intervalo de preços
0,4495 € - 0,4269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10081969

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 2 - Canto de 3 vias 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10104569

Intervalo de preços
0,2226 € - 0,2115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Estilo
    3 Way Corner Protector
  • Cor
    Branco