Menu Procurar

Protetores de desgaste de mangueira

Em stock

Os protetores de desgaste da mangueira protegem as mangueiras contra o desgaste do ponto de contacto com serviços abrasivos. É um material muito durável, com um alto fator de desgaste e as ranhuras moldadas são projetadas para caber com abraçadeiras de cabo. É uma parte incrivelmente fácil de montar e remover e é normalmente utilizada em mangueiras hidráulicas, linhas de combustível e óleo, sistemas de freio, chicotes elétricos e cabos de bateria.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade C L Cor Material completo Comprar
5,1959 € - 5,472 € 28 Em stock
3.9 mm
304.8 mm
Amarelo
Cloreto de polivinila
1,9321 € - 2,0339 € 795 Em stock
3.9 mm
101.6 mm
Laranja
Cloreto de polivinila
3,0156 € - 3,1747 € 14700 Em stock
3.9 mm
152.4 mm
Preto
Cloreto de polivinila
3,975 € - 4,1851 € 158 Em stock
3.9 mm
203.2 mm
Amarelo
Cloreto de polivinila
3,0156 € - 3,1747 € 376 Em stock
3.9 mm
152.4 mm
Amarelo
Cloreto de polivinila
1,9321 € - 2,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
101.6 mm
Preto
Cloreto de polivinila
3,975 € - 4,1851 € 575 Em stock
3.9 mm
203.2 mm
Laranja
Cloreto de polivinila
5,1959 € - 5,472 € 12 Em stock
3.9 mm
304.8 mm
Laranja
Cloreto de polivinila
4,9526 € - 5,2065 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
254.0 mm
Preto
Cloreto de polivinila
3,0156 € - 3,1747 € 428 Em stock
3.9 mm
152.4 mm
Laranja
Cloreto de polivinila
3,975 € - 4,1851 € 1087 Em stock
3.9 mm
203.2 mm
Preto
Cloreto de polivinila
5,1959 € - 5,472 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
304.8 mm
Preto
Cloreto de polivinila
Protetor de desgaste de mangueira 304.8 mm Amarelo PVC

10308301

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 101.6 mm Laranja PVC

10308196

Intervalo de preços
2,0339 € - 1,9321 €

Níveis de stock
795 Em stock
Características
  • L
    101.6 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 152.4 mm Preto PVC

10308226

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
14700 Em stock
Características
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 203.2 mm Amarelo PVC

10308264

Intervalo de preços
4,1851 € - 3,975 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 152.4 mm Amarelo PVC

10308233

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 101.6 mm Preto PVC

10308202

Intervalo de preços
2,0339 € - 1,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    101.6 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 203.2 mm Laranja PVC

10308240

Intervalo de preços
4,1851 € - 3,975 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 304.8 mm Laranja PVC

10308288

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 254.0 mm Preto PVC

10308271

Intervalo de preços
5,2065 € - 4,9526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    254.0 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 152.4 mm Laranja PVC

10308219

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 203.2 mm Preto PVC

10308257

Intervalo de preços
4,1851 € - 3,975 €

Níveis de stock
1087 Em stock
Características
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de desgaste de mangueira 304.8 mm Preto PVC

10308295

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790