Menu Procurar

Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

Referência da Essentra:

10194003

Número de peça do fabricante:

1220531

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 8,81 €
10 + 8,37 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

17,62 €

2 x 8,81 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Terminar Revestimento de plástico; texturizado
Material Alumínio
Tipo Without Lettering Block
Largura da flange 13.0 mm
Altura geral 36.0 mm
Comprimento total 110.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos