Menu Procurar

Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Referência da Essentra:

10632024

Número de peça do fabricante:

1220550

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 15,26 €
10 + 14,50 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

30,52 €

2 x 15,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Terminar Anodizado
Material Alumínio
Tipo With Lettering Block
Largura da flange 13.0 mm
Altura geral 36.0 mm
Comprimento total 250.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos