Menu Procurar

Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

Referência da Essentra:

10194058

Número de peça do fabricante:

1220554

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 21,86 €
10 + 20,765 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

43,72 €

2 x 21,86 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Terminar Anodizado
Material Alumínio
Tipo With Lettering Block
Largura da flange 13.0 mm
Altura geral 36.0 mm
Comprimento total 400.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos