Menu Procurar

Protetores de falange de face completa adesiva

Em produção

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho nominal de tubo compatível OD Comprar
1,002 € - 2,214 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,752 € - 1,662 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 2
Protetor de flange de face cheia adesiva 38.1 mm 127.0 mm (D)

10163368

Intervalo de preços
2,214 € - 1,002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
  • Especificações
    ASME/ANSI B16.5
  • Especificações
    ASME/ANSI B16.47
Disco adesivo 12.7 mm 88.9 mm PE Preto

10163382

Intervalo de preços
1,662 € - 0,752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
  • Especificações
    ASME/ANSI B16.5
  • Especificações
    ASME/ANSI B16.47